2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100107701000

Развернуть таблицу
1/5
Item number
PARTNR
Item Description
ITEM_DESCRIPTION
Substrate
SUBSTRATE
Application
APPLICATION
Installation height
INSTALLATION_HEIGHT [mm]
Diameter
DIAMETER [mm]
Intended use
INTENDED_USE
Certified
CERTIFIED
Max number of Users
MAX_NUMBER_OF_USERS
USP
USP1
USP
USP2
Material
MATERIAL
1
100107701000
Anchor point for screwing onto wooden beams / rafters
Timber
Flat roof
700
18
As a single anchor point, in combination with a temporary guide rope or as a start, end and corner point or intermediate point in the LUX-top® FSE 2003 stainless steel wire rope system
Certified according to DIN EN 795:2012 (Type A) and DIN CEN/TS 16415:2017
3
Installation also possible with thin timber formwork thicknesses (e.g. board formwork d = 20 mm)
Installation height can be subsequently adjusted using an approved extension
Stainless steel (W1.4301 / AISI 304), corrosion resistance class CRC II in accordance with DIN EN 1993-1-4
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер100107701000
Сокращенный текстAnchor point (H=700 mm); stainless steel Base plate: 89 x 322 x 6 mm
Последнее изменение20.02.2026 06:04:46
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number100107701000
Добавьте как минимум 2 продукта с